Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sandwich panel Instaclack FENOLICO
Taver

Sandwich panel Instaclack FENOLICO

Google-Übersetzung,

Sandwichplatte mit einem einzigartigen und weltweit patentierten mechanischen Plattenverbindungssystem, das eine maximale hermetische Abdichtung gewährleistet. Einbau ohne jegliche Fugenabdichtung. System, das Wärmeverluste minimiert und dem Ganzen eine höhere Energieeffizienz bietet. Alle Plattenbegegnungen können mit der mechanischen Verbindung Instaclack® hergestellt werden. Mit verdeckter Aufhängung von Deckenplatten, die die Vorteile einer begehbaren, unsichtbaren und hygienischen Decke bietet. Durchsichtige Innenseite, die Reinigung und Wartung erleichtert. Keine Wärmebrücken. Sicherheit im Vergleich zum herkömmlichen Aufhängungssystem mit umgekehrten Omega / T-Profilen. An allen vier Kanten profilierte Platte, nach Maß gefertigt und ohne Schnitte, wodurch der Kontakt mit Luft und damit deren Oxidation vermieden wird. Baukastensystem: abnehmbar und erweiterbar. Wiederverwendbar, da die Eigenschaften der Platte im Laufe der Zeit unverändert bleiben. Ausgezeichnetes Isolier- und Strukturverhalten. Selbstzentrierend: Das System selbst garantiert die korrekte Installation der Platte. Die Phenol-Laminat-Oberfläche hat eine höhere Kratz- und Stoßfestigkeit als andere Oberflächen und macht sie ideal für stark frequentierte Orte. Resistent gegen Infiltration (es lässt kein Wasser eindringen), antistatisch (leicht zu reinigen) und lichtbeständig, was es optimal für Reinräume und Labors macht.

Spezifikation
  • Panel with mechanical join system Core density PIR 42 kg / m3 (+ -2) With 3 mm thick phenolic laminate coating Thermal conductivity λ = 0.023 W / m· K Certificate B-S3, d0 and CE marking according to UNE-EN-14509 With greater resistance to scratches and impacts Resistant to infiltration (does not allow water to penetrate), Antistatic (easy to clean) and with light stability Available thicknesses: 70-80-100-120-155-180-200-240 mm Maximum panel length 5000 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummersandwichpanel_PIR_Instaclack-FENOLICO
  • ProduktfamilieInsulating panel
  • ProduktgruppeInstaclack Sandwich panels
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
  • Sekundär MaterialPhenolic Foam
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19
  • OmniClassTitelWall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit