ZUSAMMENSETZUNG DER STECKVERBINDER
Der TECNARIA DIAPASON-Verbinder besteht aus einer 3 mm dicken verzinkten Stahlplatte mit einer gerippten rechteckigen Grundplatte 70 x 55 mm, die in eine „U“-Form mit zwei geneigten Flügeln gepresst wird. Im geneigten Teil befinden sich vier Löcher zur Aufnahme von Querstangen aus Stahl;
Vier hochfeste Stahlnägel gehen durch die vorgesehenen Löcher in der Platte und fixieren den Verbinder an der Metallstruktur.
Die verfügbaren Höhen sind 100 und 125 mm. Die verwendeten Nägel sind aus Kohlenstoffstahl Ø 4,5 mm, Länge 22,5 mm, Ø Kopf 14 mm. Die verwendeten Nägel sind aus Kohlenstoffstahl Ø 4,5 mm, Länge 22,5 mm, Ø Kopf 14 mm.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Afrika |
|---|---|
Albanien | Algerien |
Belgien | Kap Verde |
Bosnien und Herzegowina | Libyen |
Bulgarien | Marokko |
Dänemark | Tunesien |
Deutschland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Irland | |
Italien | |
Kroatien | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich |