Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

Google-Übersetzung,
ZUSAMMENSETZUNG Spleißen mit quadratischem Querschnitt mit einem zentralen Gewindeloch, in dem die Enden der zu verbindenden Stäbe untergebracht sind. Nägel aus hochfestem Stahl, die auf Kunststoffträgern montiert sind und mit einer speziellen hydraulischen Zange in die entsprechenden Löcher eingeführt werden. Zentrales Inspektionsloch zur Überprüfung der korrekten Positionierung der Stangen. Identifikation des Teils mit technischer Marke, Produktionslos und Durchmesser des zu verbindenden Stabes.
Spezifikation
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGTS
  • ProduktfamilieMechanical rebar splicing system
  • ProduktgruppeReinforcement of reinforced concrete columns
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
  • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
  • OmniClassNummer23-13 31 21 11
  • OmniClassTitelReinforcement Components

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit