Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPS® BASIC VERBUNDTRÄGER

NPS® BASIC VERBUNDTRÄGER

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
NPS® Basic Beam ist ideal für mehrgeschossige Gebäude und Bauwerke mit großen Spannweiten: Krankenhäuser, Parkhäuser, Schulen, Einkaufszentren, Gewerbe- und Wohngebäude sowie für Infrastrukturen. Es ist mit jeder Art von Decke kompatibel. Es handelt sich um eine Verbundkonstruktion, bei der Stahl und Beton zusammenarbeiten, um eine hohe Leistung und einen selbsttragenden Träger zu ermöglichen: Es ist keine provisorische Unterstützung erforderlich. Der Betonguss wird gleichzeitig mit dem Aufbeton von Platten und Fugen hergestellt. Extrem vielseitig für große Spannweiten, Ausleger und anspruchsvolle Formen. Das Platzieren eines Balkens dauert nur 5 Minuten, 2 Arbeiter und 1 Kranführer. Sehen Sie sich an, wie es installiert wird: https://youtu.be/bfBITe7ge1E NPS® Basic Beam enthält auch statische Konstruktionsberechnungen, strukturelle Zeichnungen – immer genehmigt, unterzeichnet und gestempelt von einem autorisierten Techniker – und Anweisungen für die Montage.
Spezifikation
  • Die vollständig aus ungeripptem Baustahl gemäß Norm DIN EN 10025-2 gefertigte Metallkonstruktion mit EN 1090-1 CE Kennzeichnung besteht aus: • Untergurt aus Flachstahl und eventuellen zusätzlichen daran angeschweißten Eisenteilen; • Obergurt aus mindestens einem Profil-Paar; • Einfachem oder doppeltem, an den Ober- und Untergurt geschweißten Verbindungskern; • Endauflager von angemessener Größe, die als Verankerungsvorrichtungen gegen Schlupfwirkungen dienen. Metallkonstruktion Aus Baustahl gemäß UNI EN ISO 10025-2 Unterbau Flachstahl S355J0 UNI EN ISO 10025-2 mit Funktion als Stütze der Decke und als Schalung für die Abschluss-Schüttung Beton der Abschluss-Schüttung C25/30 sofern vom Planer nicht anders vorgesehen Selbsttragende Eigenschaft Der NPS® BASIC Träger hat bereits zum Zeitpunkt der Ablage auf dem Pfeiler (1.Phase) und noch vor der Abschluss-Schüttung (2. Phase) eine selbsttragende Eigenschaft sowie die Fähigkeit, die auf ihm ruhende Decke zu tragen. Schweißnähte Mit Lichtbogen unter Schutzgas gemäß der geltenden NTC 2008 Mechanische Feuerfestigkeit ist je nach Projekt festzulegen Bezugsnormen In der 1. Phase § 4.2 NTC 2008 und EC 3 In der 2. Phase § 4.3 NTC 2008 und EC 4 Für Erdbebenschutz § 7.6 NTC 2008 und EC 8 Planung Mit dem Berechnungsverfahren des Systems in Übereinstimmung mit den geltenden Normen erstellt und von einem qualifizierter Techniker unterzeichnet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPS-Basic-Beam
  • ProduktfamilieNPS Beam
  • ProduktgruppeBasic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameBeams
  • UNSPSCCode301017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 13
  • OmniClassTitelBeams
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit