Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPS® CLS TRÄGER

NPS® CLS TRÄGER

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Der selbsttragende NPS® Cls Verbundträger mit Stahl-beton-Verbundkonstruktion ist feuerfest gemäß Eurocode 2-2. Er eignet sich für feuerfeste Konstruktionen mit hohen Überlastungen und/oder Spannweiten und speziell für die Verbindung mit Hohldielendecken oder Plattendecken. Das Produkt inkludiert immer auch die Planung von einem qualifizierter Techniker unterzeichnet.
Spezifikation
  • Die Metallkonstruktion aus ungeripptem Baustahl (DIN EN 10025-2) mit EN 1090-1 Kennzeichnung besteht aus einem oder mehr Gitter-Trägern, die mit Lichtbogen unter Schutzgas (Prozess DIN EN ISO 4063- 135) gemäß geltender NTC 2008 geschweißt wurden. Die Untergurte sind in einen vorgefertigten Unterbau aus Beton, Klasse C28/35 (DIN EN 206-1:2006) eingelassen und verfügen über Bewehrung und Oberflächenbewehrung, deren Größe zum Tragen der Last der Decken geeignet ist, die auf den NPS® Cls Träger ruhen. Metallkonstruktion Aus Baustahl gemäß UNI EN ISO 10025-2 Unterbau C28/35 oder höhere Klasse Beton (UNI EN 206-1:2006) vorgefertigt, mit Bewehrung und Oberflächenbewehrung. Dient als Deckenstütze und Schalung für die Abschluss-Schüttung Beton der Abschluss-Schüttung C25/30 sofern vom Planer nicht anders vorgesehen Selbsttragende Eigenschaft Der NPS® Cls Träger hat bereits zum Zeitpunkt der Ablage auf dem Pfeiler (1.Phase) und noch vor der Abschluss-Schüttung (2. Phase) eine selbsttragende Eigenschaft sowie die Fähigkeit, die auf ihm ruhende Decke zu tragen. Schweißnähte Mit Lichtbogen unter Schutzgas (Process UNI EN ISO 4063-135)gemäß der geltenden NTC 2008 Mechanische Feuerfestigkeit Bis 240 Minuten Bezugsnormen In der 1. Phase § 4.2 NTC 2008 und EC 3 In der 2. Phase § 4.3 NTC 2008 und EC 4 Für Erdbebenschutz § 7.6 NTC 2008 und EC 8 Planung Mit dem Berechnungsverfahren des Systems in Übereinstimmung mit den geltenden Normen erstellt und von einem qualifizierter Techniker unterzeichnet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPS-CLS-Beam
  • ProduktfamilieNPS Beam
  • ProduktgruppeCLS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameBeams
  • UNSPSCCode301017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 13
  • OmniClassTitelBeams
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit