Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alicantina-12 Crystal Red Roof Tile

Alicantina-12 Crystal Red Roof Tile

3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ALICANTINA-12 ist ein Flachdachziegelformat, das Tejas Borja seit 3 Generationen herstellt. Dieses klassische Flachprofil, bekannt als französischer Dachziegel, hat zwei geschwungene Linien als Tonneneffekt und erleichtert zusammen mit seiner versetzten Verlegung (Fugen „heringborne“) den Wasserabfluss.

Das kristallrote Finish wird durch doppeltes Feuer erzielt, indem ein transparenter Glanz auf die natürliche Farbe unserer feinsten Tone aufgetragen wird. Eine glänzende Oberfläche, die eine vorzeitige Alterung von Dachziegeln verhindert.

Spezifikation
  • Characteristics of the ALICANTINA-12 roof tile per unit: Length: 43 cm. Width: 25.2 cm. Weight: 3.2 kg. Units/sq.m.: 12.3 roof tiles Useful length: 37 cm. Units per ml eave line: 5 roof tiles Minimum pitch: 40% – 22º (*) Useful width: 21.5 cm Lateral overlap: 3.7 cm Head overlap: 6.0 cm Weight per sq. m.: 39 Kg Waterproofing: Breathable membrane Battens per sq. m: 2.7 Tejas Borja recommends dry installation for ALICANTINA-12 roof tile, using screws or special roofing adhesive. ALICANTINA-12 roof tile has pre-marked holes specially designed for screw installation. If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of ± 2% is allowed on the dimensions of the roof tiles according to UNE-EN 1024. To ensure the good performance of the roof, the under-tile ventilation is always necessary. This will guarantee the durability of the ALICANTINA-12 roof tiles used to build up the roof with their optimal characteristics, improving the hygrothermal performance of the roof against the moisture resulting from condensation. Installation must comply with Code of practice for the design and fixing of roofs with clay roofing tiles for the region and Tejas Borja specifications. (*) Check pitch panel according to the roof length and the geographical area.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAlicantina-12_Crystal_Red_roof_tile
  • ProduktfamilieFlat roof tile
  • ProduktgruppeBorjaLINE
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)252
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC003150
  • ETIM-NameRoof tile
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_95_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInterlocking tile roofing systems
  • Klassifizierung07 32 14
  • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
  • OmniClassNummer23-13 39 17 21
  • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit