Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevated Classics [Interline] - Grounded - 90107
Teknoflor

Elevated Classics [Interline] - Grounded - 90107

Google-Übersetzung,

Elevated Classics vereint die zeitlose Schönheit klassischer, speziell gefertigter Textilien mit einem modernen, eleganten Touch. Die dezenten, abstrakten Designs in beruhigenden Farbtönen schaffen eine Atmosphäre der Ruhe in Räumen, in denen Komfort und Klarheit im Vordergrund stehen. Mit zwei vielseitigen Designs bietet Elevated Classics die Flexibilität, die einzelnen Elemente der Kollektion zu kombinieren oder separat zu verwenden. Minimalismus trifft auf Textur. Dieses elegante Webmuster verleiht jedem Raum mit seiner sanften Farbpalette Tiefe und Dimension. Klar, zeitgemäß und mühelos elegant – es ist für Interieurs konzipiert, die Wert auf schlichte, moderne Eleganz legen. Interline eignet sich perfekt, um einen beruhigenden Hintergrund zu schaffen oder einen Hauch raffinierter Textur hinzuzufügen.

Spezifikation
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelevated-classics-interline-grounded-90107
  • ProduktfamilieElevated Classics
  • ProduktgruppeInterline
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit