Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204
Teknoflor

Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204

Google-Übersetzung,

Elevated Classics vereint die zeitlose Schönheit klassischer, speziell entworfener Textilien mit einem modernen, eleganten Touch. Die dezenten, abstrakten Designs in beruhigenden Farbtönen schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit in Räumen, in denen Komfort und Klarheit im Vordergrund stehen. Mit zwei vielseitigen Designs bietet Elevated Classics die Flexibilität, die Stoffe innerhalb der Kollektion zu kombinieren oder einzeln zu verwenden. Das haptische Kreuzschraffurmuster von Trellis, untermalt von sanften, neutralen Tönen, verleiht dem Design Bodenständigkeit und sorgt gleichzeitig für ein harmonisches Gesamtbild. Das abstrakte Motiv wirkt spontan und doch durchdacht und fügt genau die richtige Menge an Struktur und dezenter Bewegung hinzu, ohne aufdringlich zu wirken. Perfekt für stilvolle Interieurs, die einen Hauch von Raffinesse und Raffinesse suchen.

Spezifikation
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelevated-classics-trellis-chic-cashmere-90204
  • ProduktfamilieElevated Classics
  • ProduktgruppeTrellis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit