Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Symphony [Brass] - Crescendo - 91206
Teknoflor

Symphony [Brass] - Crescendo - 91206

Google-Übersetzung,

Symphony HPD™ vereint eine Reihe abstrakter Designs, jedes mit seinem eigenen, einzigartigen Klangcharakter, zu einem harmonischen Ganzen. Die Kollektion umfasst drei einzigartige abstrakte Designs: Streicher, Holzbläser und Blechbläser. Wie in einer Symphonie, in der die Streicher die Melodie vorgeben, die Blechbläser Kraft und Ausdrucksstärke verleihen und die Holzbläser für Ausgewogenheit sorgen, wirken alle Elemente rhythmisch und harmonisch zusammen und erschaffen so eine inspirierende Kollektion mit unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Design „Blech“ besticht durch seine ausdrucksstarke Abstraktion und einzigartige, natürliche Dynamik. Fein geschichtete, geschwungene Formen verleihen jedem Raum mit ihrem raffinierten, neutralen Design subtile Textur und visuelle Tiefe.

Spezifikation
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Technische Spezifikation
  • Referenznummersymphony-brass-crescendo-91206
  • ProduktfamilieSymphony
  • ProduktgruppeBrass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit