Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range

    Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range

    Google-Übersetzung,
    Lamellen der Azur-Reihe sind Monoblock-Profile (mit Ausnahme von AS600x70, die in 2 Abschnitten ausgeführt sind) mit einer eiförmigen „Tragflügel“-Form aus stranggepresstem Aluminium. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Sichtschutz und Fassadenverkleidung. Schließlich sind sie in 13 verschiedenen Abschnitten erhältlich.
    Spezifikation
    • The brise-soleil Azur with an application in cassette is composed of :
      ›› Blades’ flanges : cassette system ;
      ›› Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with cassette system provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      2) The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010001
    • ProduktfamilieSolar shading
    • ProduktgruppeBrise-soleil entre consoles pose horizontale
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit