Imperial Regale sind die ideale Lösung für wirklich Ihre Ablagebedürfnisse - besonders im Büro. Sein einzigartiges platzsparendes Design spart bis zu 60 Prozent Stellfläche im Vergleich zu herkömmlichen Ablagegeräten. Imperiale Regale können in der Büroumgebung überall dort verwendet werden, wo Registerablagen verwendet werden. Es macht Dateien besser sichtbar, wenn ein Farbcodierungssystem verwendet wird, und leichter zugänglich, indem es sie aufrecht und ordentlich hält.
Imperial-Regale sind in den Höhen 76" und 88" sowie in Legal- und Letter-Tiefe erhältlich.
Das einzigartige Schlüsselloch-Design von Imperial ermöglicht eine zeitsparende Montage ohne Werkzeug.
Extra große 7 1/2 Zoll hohe x 10 1/2 Zoll tiefe Fachteiler lassen sich in 2-Zoll-Schritten anpassen und halten Ordner aufrecht.
Regale justieren in 1 1/2 Zoll.
Alle Tennsco-Produkte werden mit Stolz in den USA hergestellt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |