Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
    TeraSteel

    ISOAC3 LD

    Google-Übersetzung,

    Wärmedämmende Dachplatten ISOAC3 mit LEAD-Schaum.

    Dachplatte mit 3 Rippen - ist eine praktische und wirtschaftliche Lösung .

    ISOAC3 ist eine Dachplatte mit 3 Verstärkungsrippen für Konstruktionen mit hohen Widerstandsanforderungen, bei denen die Dachneigung mehr als 7 % beträgt.

    Wärmedämmende Dachpaneele ISOAC3 können für Außenabschlüsse für eine Vielzahl von Arbeiten wie Industriehallen, Einkaufszentren, Lagerhallen, vorgefertigte Module für Baustellen, Kühlräume in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

    V PLUS PERFORM neue feuerfeste Technologie: überlegenes Brandverhalten, EUROCLASS B-s1,do. Feuerwiderstand REI30.

    GreenCoat ist eine biobasierte Beschichtung. Der Schutz entspricht der europäischen REACH-Norm und zahlreichen Umweltzertifizierungen. Gleichzeitig ermöglicht es eine große Vielfalt an Farben und Oberflächen, mit Dicken von 0,60 mm oder 0,70 mm. Dieser Schutz bietet 15 Jahre überlegene Farbgarantie und 30 Jahre Korrosionsschutz. Die umweltfreundlichste Beschichtungstechnologie auf dem Markt für Dächer und Fassaden

    Verfügbare Größen: Länge zwischen 2 und 13,5 Metern, verfügbare Dicke: 80 bis 150 mm.

    Verfügbare Farben RAL9006, RAL7016, RAL9002 Dicke des Blechs 0,60 mm / 0,60 mm.


    Spezifikation
    • - Sandwich panels with double metal skin.

      Improved energy efficiency with lambda of 0.018W/m.K, better thermal transfer up to 20% and V PLUS PERFORM PU solutions.

      Increased resistance to external factors: very resistance to corrosion, UV radiation and scratches. Green coat solutio

      - 3 ribs corrugated profile; 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerISOAC3LD
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inRumänien
    • Hergestellt inRumänien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC011925
    • ETIM-NameSandwich panel
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit