Vollflächig selbstklebende, wasserdichte und stark diffusionsbremsende Spezialabdichtungsfolie für den Innen-/Außenbereich sowie die Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533.
TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S wird traditionell auf Vorhangfassaden eingesetzt und sorgt für die dampfdichte und luftdichte Abdichtung von Fassadenelementen. Es verhindert das Eindringen von Wasserdampf und die Bildung von Kondenswasser. Generell bietet dieses Produkt ein enormes Anwendungsspektrum in dem Bereich der Fenster- und Fassadenabdichtung.
Rollenlänge: 20 m & 30 m
Breite: 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 700 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |