Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    Google-Übersetzung,
    „Kunstholz Mini Aquawood ist ein Holzboden, der 100 % wasserdicht, termitensicher, feuerhemmend, unter allen Bedingungen langlebig und vor Wasserschäden schützt. Erhalten Sie 100 % Schutz vor Lichthitze und UV-Licht der Sonne. Do.“ Verwenden Sie keine Materialien, die die Natur zerstören. Starke Gesichtshaut. Verhindert Ausrutschen und Herunterfallen. Kann als Bodenbelag im Innenbereich verwendet werden. Verlegung mit laminiertem Holz. 10 Jahre Garantie. Leicht zu pflegen. Geeignet für die Installation in Eigentumswohnungen. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Balkon, Bürogebäude. Ohne Ich muss mir keine Sorgen mehr über Wasserprobleme machen.
    Spezifikation
    • "Stone Plastic Composite (SPC) Product details – Product name: Stone Plastic Composite (SPC) – There are 5 shades and patterns to choose from. – Usage characteristics: Suitable for installing floor work in houses and condos that are in areas with humidity. – Outstanding features: 100% waterproof, termite proof, easy to install with click-lock system. – Thickness 4 mm. Width 180 mm. Length 1218 mm. – Price 480 per square meter (product sold per box)"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTHTC_Floor-SPC_mAQ
    • ProduktfamilieWood Floor
    • ProduktgruppeSPC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1218
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit