Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK

    THTC Floor Wood OAK

    Google-Übersetzung,
    „Holzwerkstoffböden Es handelt sich um eine Produktion, die die Schönheit von echtem Holz mit standardisierter Technologie verbindet. Das verwendete Holz ist echte Eiche. Es wird hauptsächlich in Amerika angebaut. Der Norden ist stark und sehr langlebig. Eichenholz ist detailliert. Das ist es Ein Holz, das resistent gegen Veränderungen der Symptome und resistent gegen Insektenstiche ist und daher für heißes und feuchtes Wetter wie in Thailand geeignet ist. Darüber hinaus wurde die technische Eichenholzstruktur einer Standardtrocknung unterzogen und mit einer Termitenschutzlösung komprimiert. Dadurch ist garantiert, dass Termiten und Motten fernbleiben sind 5 Jahre lang kein Holzzerstörer“
    Spezifikation
    • Engineered wood flooring Product details – Product name: Engineered oak wood – There are 5 color patterns to choose from. – Usage characteristics: suitable for office flooring shop interior decoration – Distinctive features: There are several installation methods. Easy to clean – Thickness : 12 mm. – Size: 1.2×125.910 mm. – Packing: 2.275 sq m./box, 20 pieces/box
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTHTC_Floor-Wood_OAK
    • ProduktfamilieWood Floor
    • ProduktgruppeWood
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit