Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
    Lunawood

    Luna Flooring 5/4x4 White Ash

    Google-Übersetzung,

    Luna Flooring 5/4×4 White Ash wird in den USA hergestellt und ist ein hochwertiger, chemikalienfreier, thermisch modifizierter Bodenbelag, der sich ideal für zeitlose, hochwertige Holzböden eignet. Dieses nachhaltige Material vereint zeitlose Schönheit mit herausragender Festigkeit und Haltbarkeit und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für langlebige Innenböden.

    Weißesche ist bekannt für ihre hervorragende natürliche Festigkeit und Härte und gewährleistet selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen eine lang anhaltende Leistung. Die feine Maserung und die satte Farbe des Holzes verleihen jedem Raum eine natürliche Ästhetik. Darüber hinaus ist Luna Flooring eine nachhaltige Wahl und bietet eine vollständig chemiefreie Lösung mit hervorragender Festigkeit und Leistung.


    Thermisch modifiziert mit 25 Jahren Erfahrung

    Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der thermischen Holzmodifizierung produziert Lunawood nachhaltige, chemiefreie Holzprodukte für moderne Architektur und Design. Der thermische Modifizierungsprozess von Lunawood verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft, indem er die Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Fäulnisresistenz verbessert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch das Material leichter, stabiler und auch für anspruchsvolle Designs geeignet wird.

    Spezifikation
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 1.02 x 3.5 in. (26x88.9 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Interior Durability class: 1 (+25 years lifespan) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-flooring-5-4x4-white-ash
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLunawood North America Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.02
    • Breite (Inches)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialEsche
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit