Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

Google-Übersetzung,

Modell ERF20

BRANDSCHUTZ-ALTERNATIVEN FÜR DESIGN-VISIONÄRE

GRENZENLOSE DESIGNFREIHEIT
Wir haben unsere fast 100-jährige Erfahrung im Rauch- und Brandschutz genutzt und das SmokeShield Smoke and Fire erneuert. Dieser Vorhang ist eine alternative Methodenlösung, die es dem Designvisionär ermöglicht, einzigartigere Layouts für Atrien und andere Bereiche zu verfolgen, die eine Unterteilung erfordern.

LEISTUNG BEI MINIMIERUNG DER KOSTEN
Die patentierte GuideLockTM-Technologie von SmokeShield Smoke and Fire dichtet den Vorhang sicher innerhalb der Führungskanäle ab und stoppt die Migration von Rauch und Feuer in seinen Bahnen. Durch die Verwendung dieses Systems können Sie teure Rauchabzugssysteme minimieren oder eliminieren, was zu Gewichts-, Platz- und Kosteneinsparungen führt.

ÄSTHETIK
Die Vielseitigkeit des Designs ermöglicht es, Führungsflächen leicht in Holz, Mauerwerk, Rigipsplatten oder anderen Verkleidungsmaterialien zu verbergen und bietet die größte Auswahl an Montagemöglichkeiten. Alle freiliegenden Führungen oder unteren Stangen können mit kundenspezifischen Pulverbeschichtungen so ausgeführt werden, dass sie zu ihrer Umgebung passen, sie ergänzen oder kontrastieren. Schließlich sind Befestigungselemente und Schattenlinien mit unserem einzigartigen Führungsdesign unsichtbar.

PLATZ
Die Anforderungen an Kopf-, Hinter- und Seitenfreiheit sind minimal und lassen sich leicht in Ihr Design integrieren.
Darüber hinaus sind die Führungsgrundflächen für das SmokeShield Smoke and Fire eine der kleinsten verfügbaren.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmokeShield-Fabric-Smoke-Fire
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit