Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese

    Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaikfliese

    Das Sevilla Kitkat Finger Mosaikfliese bietet eine einladende Mischung aus schlankem Design und zeitloser Ausstrahlung. Die lange rechteckige Form erinnert an die bekannte Schokoladentafel und passt zu jeder Einrichtung, ob gewerblich oder privat!

    Aufgrund seiner Form ist der Kitkat Finger perfekt für gebogene Oberflächen geeignet. Die Form schafft dynamische Linien, die das Licht auf subtile Weise reflektieren und der Oberfläche Raffinesse verleihen. Denken Sie an eine schöne runde Bar, eine geschwungene begehbare Dusche oder eine Stützsäule mit den Kitkat Fingers.

    Das Sevilla Kitkat Finger besteht aus hochwertigem Porzellan mit einer strapazierfähigen Deckschicht mit glänzender oder matter Oberfläche. Das Kitkat Finger hat ein vielseitiges Design, das zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen passt, von minimalistisch bis auffällig und eklektisch. Die Mosaikfliese ist einfach zu verlegen und zu reinigen, was sie auch zu einer praktischen Wahl macht.

    Spezifikation
    • Verwendung: Innen, Außen, Pool, Wand

      Blattgröße: 296x300 mm

      Material: Glasiertes Porzellan

      Blätt pro Karton: 10

      Oberfläche: Glänzend oder Matt

      Gewicht pro Karton: 13,30 kg

      Größe: 22x145x7,5 mm

      M² pro Karton: 0,89 M²

      Fugengröße: 3,0 mm

      Gewicht pro M²: 14,95 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkitkat-finger
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)22
    • Tiefe (mm)7.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen