Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
    Thermory

    Natural Barrel Sauna - Large

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Chancen stehen gut, dass es einen Raum in Ihrem Haus gibt, in dem alle immer landen. Aber sobald Sie Ihrer Landschaft eine Thermory-Fasssauna hinzugefügt haben, möchten Sie die Party nach draußen verlegen. Unsere größeren Modelle bieten Platz für sechs Personen, sodass Sie sich im Vergleich zu anderen Fässern bequemer entspannen und Kontakte knüpfen können.

    Thermisch modifiziert

    Unsere sind die einzigen thermisch modifizierten Fasssaunen in Nordamerika. So erhalten Sie die Schönheit von echtem Holz, natürlich veredelt nur durch Hitze und Dampf für unübertroffene Haltbarkeit und Stabilität – selbst bei wechselnden Wetterbedingungen. Es ist das am besten geeignete Holz für Ihr Saunaerlebnis.

    Funktionelles Design

    Thermory-Fässer sind größer als herkömmliche Fass-Saunen. Mit einem Durchmesser von mehr als zwei Metern bietet der geräumige Innenraum eine größere Höhe zum Stehen und tiefere Bänke zum Liegen. Außerdem sorgt die thermische Modifizierung dafür, dass das Holz nie zu heiß ist, um darauf zu sitzen.

    Einfache Montage

    Wir sind stolz auf unsere Liebe zum Detail – bis hin zu unserer Installationsanleitung. Ihr Thermory-Fass wird mit vorgeschnittenen und vorgefrästen Dauben und Wiegen geliefert, sodass kein Schneiden erforderlich ist. In weniger als einem Tag können Sie und ein paar Freunde Ihre Sauna komplett aufbauen.

    Geräumiger Innenraum

    Mit einem Innenraum von fast 250 Kubikfuß bieten Thermory-Fässer fast 50 % mehr Platz als andere Fasssaunen für eine größere Bewegungsfreiheit.

    Mutiges Design

    Thermory-Fässer verbinden rustikalen Charme mit modernen europäischen Details und verwandeln wunderschöne nordische Fichte in einen außergewöhnlichen Ort zum Entspannen und Genießen.

    Sorgfältig gefräster Boden

    Mit unserem Bodenset, das eine ebene und stabile Oberfläche für den Boden Ihrer Sauna bietet, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, auf gekrümmten oder rauen Böden zu stehen.

    Allwetterschutz

    Thermisch behandeltes Holz macht Ihre Sauna bei wechselnden Klimabedingungen formstabil. Und unsere integrierte Regenjacke bietet Schutz vor nassem Wetter.

    Spezifikation
    • BARREL SAUNA NO. 60

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 5.0'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 61

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625"
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 5.0’
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 62

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 63

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarrel-sauna
    • ProduktfamilieSaunas
    • ProduktgruppeBarrel Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSauna package systems
    • Klassifizierung13 24 16
    • Format2014TitelSaunas
    • OmniClassNummer23-19 31 15 17
    • OmniClassTitelSaunas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit