Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Conquer | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Google-Übersetzung,
    Diese mPulse-Sauna für drei Personen setzt neue Maßstäbe in der Infrarottherapie. Dank präziser Wellenlängen und integriertem Rotlicht bieten die patentierten SoloCarbon®-Heizelemente eine optimierte Nah-, Mittel- und Ferninfrarottherapie. Die Smart-Sauna-Technologie ermöglicht die Auswahl aus sechs wissenschaftlich fundierten Programmen oder die individuelle Anpassung Ihrer Sitzung per exklusiver App. Die mPulse liefert wohltuende Infrarotenergie präzise, ​​personalisiert und mit messbarer Wirkung – und ist damit die einzige Infrarotsauna, die sich Ihren Wellness- und Langlebigkeitszielen anpasst.
    Spezifikation
    • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 47.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT Basswood weight: 606 lbs. Eucalyptus weight: 677 lbs. HEATER 8 Far Infrared 7 Mid Infrared 5 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 3600W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpulse-conquer
    • ProduktfamilieSauna, Steam Systems
    • ProduktgruppeFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)70.6
    • Tiefe (Inches)47.6
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)677
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
    • Klassifizierung13 24 16
    • Format2014TitelSaunas
    • OmniClassNummer23-19 31 15 17
    • OmniClassTitelSaunas