Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Herringbone Deck Module
Herringbone Deck Module
Herringbone Deck Module
Herringbone Deck Module
    Thermory

    Herringbone Deck Module

    Google-Übersetzung,

    War eine Terrasse früher nur ein praktischer Außenbereich, muss sie heute den Stil Ihres Zuhauses widerspiegeln, Ihren persönlichen Geschmack vermitteln und gleichzeitig die Bedürfnisse Ihrer Familie erfüllen. Das Terrassendielen-Sortiment mit Fischgrätmuster von Thermory erfüllt alle Kriterien mit der unnachahmlich glatten und angenehmen Haptik von Naturholz.

    Das Herringbone-Sortiment wird aus unserer Benchmark-Thermoesche hergestellt, die die höchste verfügbare Haltbarkeitsklasse aufweist und formstabil und astfrei mit einem satten, tiefen Ton ist. Thermisch modifiziertes Holz ist natürlich, frei von Chemikalien und unschädlich für die Umwelt.

    Dank des innovativen Thermory-Herringbone-Baukastensystems ist die Installation einer stilvollen Fischgrätterrasse schneller und einfacher als je zuvor – Ihre Terrasse ist in weniger als einem Drittel der normalen Zeit einsatzbereit!

    Spezifikation
    • Application: Decking Finish: Un-oiled

      Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

      Modification level: Intense Installation types: Hidden

      Use: Exterior Installation methods: Screw, modular system

      Durability class: 1

      (25+ years’ protection against wood decay)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerherringbone-decking-est
    • ProduktfamilieDecking
    • ProduktgruppeHerringbone
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien