Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
    Thermory

    Kodiak Spruce Decking - USA

    Google-Übersetzung,

    Das Kodiak-Sortiment wird aus Fichte hergestellt, die nur mit Hitze und Dampf thermisch modifiziert wurde. Bis in den Kern modifiziert sind die Dielen formstabil und bei fachgerechter Verlegung mindestens 25 Jahre verrottungsfest. Kodiak-Dielen bieten neben den erstklassigen Eigenschaften von thermisch modifiziertem Holz eine natürliche und rustikale Haptik.

    Wie der Kodiak-Bär ist Kodiak-Terrassendiele das größte Brett im Wald. Kodiak ist in 20,3 cm breiten Dielen erhältlich, die breiter als herkömmliche Echtholz-Terrassendielen sind, was seine unglaubliche Stärke und Stabilität zur Geltung bringt und die Installation zum Kinderspiel macht. Für eine robuste Textur gebürstet und mit den natürlichen Ästen der Fichte versehen, erzeugen die breiten Größen von Kodiak weniger Nähte als Standardbreiten und bieten das robuste Aussehen und Gefühl der Wildnis unter Ihren Füßen, während sie die Raffinesse von sorgfältig gefrästem Echtholz bewahren.


    Spezifikation
    • Application: Decking 

      Finish: Unoiled

      Species: Spruce

      Color: Golden Brown

      Texture: Brushed, Rough 

      Installation types: Visible, hidden 

      Use: Exterior, Interior

      Installation methods: Screw, clip

      Durability class: 1

      (25+ years’ protection against wood decay)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkodiak-spruce-decking-usa
    • ProduktfamilieDecking
    • ProduktgruppeKodiak Spruce
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
    • Klassifizierung06 15 00
    • Format2014TitelWood Decking