Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    Google-Übersetzung,

    Diese extra breiten Bankbretter aus exquisitem Thermo-Magnolienholz verleihen Ihrem Zuhause einen Hauch von Komfort und verbessern gleichzeitig das Aussehen Ihres Zuhauses.

    Der durch thermische Modifizierung erzielte dunkle Farbton verleiht Magnolia ein exklusives, herrschaftliches Finish.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.

    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeInteriors and Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit