Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Google-Übersetzung,

    Statten Sie Ihr Zuhause oder Ihre Sauna mit einem eleganten, modernen Profil aus thermisch modifizierter Magnolie für ein elegantes Erscheinungsbild aus.

    Der durch thermische Modifizierung erzielte dunkle Farbton verleiht Magnolia ein exklusives, herrschaftliches Finish.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.

    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerinterior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • ProduktfamilieInterior
      • ProduktgruppeInteriors and Saunas
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialThermally Modified Wood
      • Sekundär MaterialHolz
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inEstland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
      • Klassifizierung07 46 23
      • Format2014TitelWood Siding
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit