Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 von 5 Sternen4.1(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
HAIRCOL®59 profilierter Stahlbodenbelag für Verbunddecken (4.205.59). Profiltiefe 59 mm, Abdeckbreite 820 mm und Dicke von 0,75 mm bis 1,20 mm. Verzinktes 320 N/mm2 (EN 10346) oder beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaircol_59_fc
  • ProduktfamilieComposite floor deck
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)59
  • Breite (mm)820
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden