Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
    Thermory

    Benchmark Pine Cladding - USA

    Google-Übersetzung,

    Verkleiden Sie Ihre Wände mit der Benchmark Pine-Verkleidung von Thermory – schön, langlebig und überraschend einfach zu montieren. Sie vereint alle wichtigen Eigenschaften von Echtholzbaustoffen: jahrzehntelange Fäulnisbeständigkeit, markante Astlöcher, Dimensionsstabilität und die natürliche Schönheit von Holz. Unsere Fräsung sorgt für saubere, gerade Linien und dichte Nähte. Ihre Verkleidung altert allmählich zu einem atemberaubenden Silber (ohne dabei an Festigkeit oder Stabilität zu verlieren).

    Spezifikation
      • Application: Cladding
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: Thermally Modified Scots Pine 
      • Color:  Golden Brown
      • Finish: Unoiled (pre-oiled option)
      • Texture: Reversible; Smooth, Rough
      • Installation type: Visible
      • Profile: C19
      • Installation methods: Screw
      • Durability class: 2
      • (20+ years’ protection against wood decay)

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscots-pine-cladding-usa
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeBenchmark Scots Pine
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit