Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding

    Google-Übersetzung,

    Thermisch modifizierte Roteiche ist eine Premium-Hartholzart, die Teil unserer Benchmark-Serie ist. Attraktive rötlich-braune Verkleidungen sind für diejenigen gedacht, die nichts Geringeres als das Beste an Qualität und Stil suchen.

    Thermo-Roteiche zeichnet sich durch die gleiche überlegene Haltbarkeit aus wie Thermo-Esche. Zarte Strahlen auf der Holzoberfläche erzeugen ein einzigartiges und charakteristisches Aussehen und sorgen für eine echte Holzästhetik und einen unvergleichlichen Charme, mit dem kein anderes Material mithalten kann. Die Verkleidung aus Roteiche verleiht den Wänden ein elegantes und zeitloses Finish, das auch mit der eleganten Alterung des Holzes sein edles Aussehen behält.

    Spezifikation
    • Species: Thermally modified red oak

      Modification level: Intense

      Application: Cladding

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: PaCS, screws, clips

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermory-benchmark-thermo-red-oak-d4-sg2-est
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeBenchmark Red Oak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien