Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
209

209

Google-Übersetzung,

Dieser elegante Bugholzklassiker ist ein Meisterwerk in Konstruktion und Fertigung: Der ausladende Rahmen, der sowohl Rücken- als auch Armlehne bildet, wird aus einem einzigen Stück massiver Buche in seine Form gebogen. Wie das Urmodell aller Bugholzstühle, Nr. 214, Stuhl-Nr. 209 besteht ebenfalls nur aus sechs Teilen. Durch seine ästhetische Reduktion in Kombination mit der organischen Form wirkt es fast wie eine Skulptur. Der Schweizer Architekt Le Corbusier war davon fasziniert und verwendete ihn in vielen seiner Gebäude, zum Beispiel 1927 in der Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Er bestätigte, dass "... dieser Stuhl Adel hat." Es wird in unserem Werk Frankenberg produziert.

Offener Rücken oder mit Rückenlehne. Sitz und Rückenlehne mit Rohrgeflecht oder mit Leder oder Stoff bezogen. Sitz auch als Formsperrholzsitz erhältlich. Alle Holzteile in gebeizter Buche. Auch in "Pure Materials"-Versionen erhältlich.

Spezifikation
  • Seats in rattan or upholstered in fabric colors black, dark blue, grey. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummer209
  • ProduktfamilieClassic
  • ProduktgruppeChair
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)570
Verwandt
  • HauptmaterialBuche
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining chairs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit