Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

Google-Übersetzung,
Eine Reihe schlanker, kompakter Leuchtstoff-Deckenfluter für 2 x 55 W TC-L-Lampen. Körper und Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech. Empfohlene Mindestmontagehöhe 1,8 m und Mindestabstand von der Decke 900 mm. Zwei Befestigungszentren mit rückseitiger Kabeleinführung zur Befestigungsplatte (227 x 105 mm) zur Befestigung an jeder starren Oberfläche.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer96547685
  • ProduktfamilieIndoor lighting
  • ProduktgruppeSurface and Suspended Luminaires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit