Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plaster - 1 Coat system
Thrakon

Plaster - 1 Coat system

Google-Übersetzung,
Putze und Mörtel. Marmor- und Quarzsandprodukte. Hervorragende Verarbeitbarkeit – perfektes Finish.
Spezifikation
  • Dry Plasters Plaster products and systems of cementitious base: SHP 205, Spray plaster: SHP 205 is a ready to use cement based rough, for preparation of surfaces prior to base coat or one coat plaster. It contains cement, quartz sand with 3,5 mm max. grain size, limestone fillers and admixtures. It is produced and controlled according to EN 998-1. NHP 250 WR, Water repellent one coat plaster with quartz sand: NHP 250 WR is a ready-to-use, water-repellent cement-based one-coat plaster. It contains cement, hydrated lime, quartz sand with 1.25 mm maximum grain size, limestone fillers and admixtures. It is produced and tested according to EN 998-1. NHP 255 WR, Water repellent one coat plaster with marble sand: NHP 255 WR is a ready to use, water repellent, cement based, one coat plaster. It contains cement, hydrated lime, limestone (marble) fillers with 1.25 mm maximum grain and admixtures. It is produced and controlled according to EN 998-1.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplaster-1-coat-system
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit