Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
0630R – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Red color.
0630R – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Red color.
    TIEMME

    0630R – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Red color.

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Rohre (AL-COBRAPEX) eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen, Anlagen zur Verteilung von Druckluft, mit Anwendungen im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich, im Allgemeinen mit allen Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten *.

    Die Rohre sind MULTI-LAYER-Rohre mit Aluminiumwendel und stellen eine gute Alternative zu Kunststoff- und Metallrohren dar, die normalerweise in herkömmlichen Systemen verwendet werden. Die Technologie dieser Rohre besteht darin, dass zwischen zwei Kunststoffschichten (Polyethylen und PE-Xb ) eine Metallschicht (Aluminium) eingefügt wird, wodurch die Vorteile der Kunststoffkomponente (Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und andere Chemikalienbeständigkeit) vereint werden , Leichtigkeit und Montagefreundlichkeit) mit denen des Aluminiumbauteils (Hochdruckfestigkeit, Formstabilität und reduzierte Wärmeausdehnung).
    * Zur Überprüfung der Verträglichkeit mit Flüssigkeiten und anderen Stoffen wenden Sie sich bitte an das Technische Büro in Tiemme.

    PE-Xb -Verbundrohr mit Aluminiumwendel
    Erhältlich mit roter Isolierung.

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Installationsbedarf Durchmesser von 14 bis 32 mm. **
    **Überprüfen Sie die Dicke auf dem entsprechenden Datenblatt

    Produktionsbereich:
    Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

    Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1656 Winkelpressfitting Wandplatte mit Innenflansch für Mehrschichtrohre

    Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0630R-multilayer-pipe-in-polyethylene-with-aluminium-coil-and-thermal-insulation-sheath-red-color
    • ProduktfamiliePIPES
    • ProduktgruppeAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre