Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
    TIEMME

    3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter

    4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Rückschlagventile werden hauptsächlich in öffentlichen und privaten Wassernetzen verwendet und ermöglichen die Zirkulation der Flüssigkeit nur in die vom Gerät vorgegebene Richtung, wodurch verhindert wird, dass die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt, wodurch ein Kontakt zwischen Wassersystemen entsteht vermieden, automatisches Schließen, falls Bedingungen für einen Rückfluss vorliegen.

    Bei einem Mindestdruck von 25 mbar hebt sich der Federverschluss und öffnet das Ventil.

    Tiemme Rückschlagventile erfüllen die Anforderungen der Norm EN 1717 und gehören zur Kategorie 2 für das Risiko der Wasserverschmutzung. Rückschlagventile mit Klappe, Innengewindeanschlüsse UNI ISO 228.

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G4" (DN100) .

    Erhältlich in den folgenden Versionen:
    Kunst. 3500 - Polyamidverschluss (Yacht)
    Kunst. 3506 – Metallverschluss (Eurostop)



    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1650 Pressfitting/ Außengewinde für Verbundrohr
    Kunst. 1654 Winkel-Pressfitting AG für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting, Außengewinde für Verbundrohr

    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser Außen-/Innengewinde
    Kunst. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Außengewinde
    Kunst. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

    Spezifikation
    • Art.3500
      Check valve with Polyamide shutter, threaded female connections
      Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
      Body: Brass CW617N
      Shutter: PA

      Maximum working temperature: 100°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
      Minimum opening pressure: 25mbar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
      Water contamination risk: category 2
      Thread: ISO 228



      Art.3506
      Check valve with metal shutter, threaded female connections a
      Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
      Body: Brass CW617N
      Shutter: brass CW617N

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
      Minimum opening pressure: 25mbar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
      Water contamination risk: category 2
      Thread: ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3500-3506_Check-valve_Valvola-ritegno
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeCHECK VALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • ETIM-CodeEC011469
    • ETIM-NameCheck valve
    • UNSPSCNameBall check valves
    • UNSPSCCode40141618
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves