Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
0635 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Green color.
0635 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Green color.
    TIEMME

    0635 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Green color.

    Google-Übersetzung,

    Die Rohre (AL-COBRAPEX) eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen, Anlagen zur Verteilung von Druckluft, mit Anwendungen im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich, im Allgemeinen mit allen Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten *.

    Die Rohre sind MULTI-LAYER-Rohre mit Aluminiumwendel und stellen eine gute Alternative zu Kunststoff- und Metallrohren dar, die normalerweise in herkömmlichen Systemen verwendet werden. Die Technologie dieser Rohre besteht darin, dass zwischen zwei Kunststoffschichten (Polyethylen und PE-Xb ) eine Metallschicht (Aluminium) eingefügt wird, wodurch die Vorteile der Kunststoffkomponente (Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und andere Chemikalienbeständigkeit) vereint werden , Leichtigkeit und Montagefreundlichkeit) mit denen des Aluminiumbauteils (Hochdruckfestigkeit, Formstabilität und reduzierte Wärmeausdehnung).
    * Zur Überprüfung der Verträglichkeit mit Flüssigkeiten und anderen Stoffen wenden Sie sich bitte an das Technische Büro in Tiemme.

    PE-Xb -Verbundrohr mit Aluminiumwendel
    Erhältlich mit grüner Isolierung.

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Installationsbedarf Durchmesser von 16 bis 32 mm. **
    **Überprüfen Sie die Dicke auf dem entsprechenden Datenblatt

    Produktionsbereich:
    Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

    Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1656 Winkelpressfitting Wandplatte mit Innenflansch für Mehrschichtrohre

    Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

    Spezifikation
    • a

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0635_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Isolato
    • ProduktfamiliePIPES
    • ProduktgruppeAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrströmung
    • ETIM-CodeEC010225
    • ETIM-NameMulti-layered pipe, smooth
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung22 10 00
    • Format2014TitelPlumbing Piping
    • OmniClassNummer23-27 39 00
    • OmniClassTitelPiping
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit