Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
    TIEMME

    2200G-2220G-2240G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Gasventil wird für den Einsatz in Gasverteilungsnetzen hergestellt.

    Kugelhähne mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss Außen-/Innengewinde UNI ISO 7.
    Erhältlich mit flachem Stahlgriff, T-Griff oder gelber Kappe

    Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/4" (DN8) bis G4" (DN100) .

    Erhältlich in den folgenden Versionen:
    Kunst. 2200G - Flacher gelber Griff
    Kunst. 2220G - T gelber Griff
    Kunst. 2240G - Gelbe Kappe



    Produktionsbereich:
    Kunst. 2201G2221G2241G Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas mit Außen-/Innengewinde

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600G Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule für Gas
    Kunst. 0640G Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel für Gas mit Wellmantel
    Kunst. 2650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 2652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
    Kunst. 2654 Winkelpressfitting /Außengewinde für Mehrschicht
    Kunst. 2658 "T" Pressfitting männlich für Multilayer

    Spezifikation
    • Art. 2200G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow flat handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Female/Female UNI ISO 7



      Art. 2220G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow T handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Female/Female UNI ISO 7



      Art. 2240G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow cap

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Female/Female UNI ISO 7

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2200G-2220G-2240G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeVALVES FOR GAS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011015
    • ETIM-NameGas valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit