Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1433-1633G - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for 24x19fil(Ø18) connections
TIEMME

1433-1633G - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for 24x19fil(Ø18) connections

Google-Übersetzung,

Kompressionsverschraubungen eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitärsystemen und finden Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich, im Allgemeinen mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Kompressionsverschraubung mit 24x19 fil(Ø18) Anschluss ISO 228 .
Erhältlich mit verchromtem [C]-Anschluss


Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von Ø 14 mm bis Ø 20 mm .

Produktionsspektrum:
Art. 1435-1635 Kompressionsverschraubung mit PEX-/Mehrschichtrohr mit Anschlüssen G1/2"x16
Art. 1436-1636 Kompressionsverschraubung mit PEX-/Mehrschichtrohr mit Anschlüssen G3/4"x18


Vervollständigendes Zubehör:
Art. 1877K36-1877K50 mit Anschlüssen 24x19 fil(Ø18) Selbstdichtendes Gewinde mit O-Ring
Art. 1876K mit Anschlüssen 24x19 fil(Ø18) Selbstdichtendes Gewinde mit O-Ring


Spezifikation
  • Art.1433
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for PEX pipe
    Production range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1433K
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for PEX pipe
    Production range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1633K
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for Multi-layer pipe
    Production range from Ø14 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1633G
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for Multi-layer pipe
    Production range from Ø14 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1433-1633G_PeX-Multilayer-adaptors_Adattatori-PeX-Multistrato-24x19fil
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC011042
  • ETIM-NameCompression ring set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings