Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
    TIEMME

    1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Winkelverschraubung mit Außengewinde ISO 7 / Innengewinde ISO 228 .
    Erhältlich in vernickelter [N] und verchromter [C] Ausführung

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G3/8" (DN10) bis G2" (DN50) .



    Produktionsbereich:
    Kunst. 1550 Gerade passende Buchse
    Kunst. 1551 Gerader Anschluss männlich/weiblich

    Kunst. 1555 Gerade 3-teilige männliche Verschraubung
    Kunst. 1561 Winkelverschraubung Männlich/Weiblich
    Kunst. 1562 Winkelstück mit Außengewinde
    Kunst. 1563 Winkelverschraubung mit Außen-/Außengewinde mit Flansch

    Kunst. 1570 "T"-Fitting weiblich
    Kunst. 1571 "T" passend weiblich/männlich
    Kunst. 1572 "T"-Anschluss männlich

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff

    Spezifikation
    • Art.1561
      Elbow fitting with male/female thread connect
      Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male ISO 7/Female UNI ISO 228



      Art.1561N
      Elbow fitting with male/female thread connection
      Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N nickel plated

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1561-1561N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • ProduktfamilieFITTINGS
    • ProduktgruppeGENERIC FITTINGS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC003024
    • ETIM-NameFitting with 2 connections
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
    • Klassifizierung40 79 66
    • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit