Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
TIEMME

3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter

4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rückschlagventile werden hauptsächlich in öffentlichen und privaten Wassernetzen verwendet und ermöglichen die Zirkulation der Flüssigkeit nur in die vom Gerät vorgegebene Richtung, wodurch verhindert wird, dass die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt, wodurch ein Kontakt zwischen Wassersystemen entsteht vermieden, automatisches Schließen, falls Bedingungen für einen Rückfluss vorliegen.

Bei einem Mindestdruck von 25 mbar hebt sich der Federverschluss und öffnet das Ventil.

Tiemme Rückschlagventile erfüllen die Anforderungen der Norm EN 1717 und gehören zur Kategorie 2 für das Risiko der Wasserverschmutzung. Rückschlagventile mit Klappe, Innengewindeanschlüsse UNI ISO 228.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G4" (DN100) .

Erhältlich in den folgenden Versionen:
Kunst. 3500 - Polyamidverschluss (Yacht)
Kunst. 3506 – Metallverschluss (Eurostop)



Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1650 Pressfitting/ Außengewinde für Verbundrohr
Kunst. 1654 Winkel-Pressfitting AG für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting, Außengewinde für Verbundrohr

Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser Außen-/Innengewinde
Kunst. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Außengewinde
Kunst. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Spezifikation
  • Art.3500
    Check valve with Polyamide shutter, threaded female connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: PA

    Maximum working temperature: 100°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228



    Art.3506
    Check valve with metal shutter, threaded female connections a
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeCHECK VALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • ETIM-CodeEC011469
  • ETIM-NameCheck valve
  • UNSPSCNameBall check valves
  • UNSPSCCode40141618
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit