Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1651 _ Straight double press fitting for multi-layer pipe
TIEMME

1651 _ Straight double press fitting for multi-layer pipe

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren "Hülse" aus Edelstahl, die mit einer speziellen Klemme "mechanisch" gepresst wird, um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Diese Beschläge können nach den geltenden Vorschriften verdeckt eingebaut werden . Ein Polymer-„Ring“ trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um das als „galvanisierte Korrosion“ bekannte Phänomen zu vermeiden, und ermöglicht dem Installateur, die korrekte Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu überprüfen.

Gerader Doppelpressfitting .
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von Ø 14 mm bis Ø 90 mm.


Produktionsbereich:
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressfitting weiblich mit 3-Loch-Flansch für Verbundrohr

Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

Spezifikation
  • Art.1651
    Double elbow press fitting
    Production range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Technische Spezifikation
  • Referenznummer1651_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings