Geeignet für jede Art von Heiz-/Kühl- und Hygiene-Sanitärsystemen, mit Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich und im Allgemeinen mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren „Hülse“ (aus Edelstahl), die „mechanisch“ verformt wird, um den Dichtmechanismus zu gewährleisten. Die mechanische Verformung garantiert irreversible Verbindungen, die somit eine unterirdische Installation ermöglichen, wie es die aktuellen Normen erfordern. Der Stahlteil ist vom Messingteil durch einen Polymer-"Ring" getrennt, um das als "galvanische Korrosion" bekannte Phänomen zu vermeiden und dem Installateur zu ermöglichen, die korrekte Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu überprüfen.
Winkel - Pressfitting mit Außengewinde ISO 7.
Erhältlich in verzinnter Ausführung [SN].
Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jede Anschlussanforderung von:
Rohr von Ø 14 mm bis Ø 63 mm .
Außengewinde von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .
Produktpalette:
Kunst. 1650 Außen-/Pressfitting für Verbundrohre
Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohre
Kunst. 1652 Innen-/Pressfitting für Verbundrohre
Kunst. 1653-1661 Winkel-Doppelpressfitting für Verbundrohre (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1655 Winkel-Innen-/Pressfitting für Verbundrohre
Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohre
Kunst. 1658 „T“ Pressfitting mit Außengewinde für Verbundrohre
Kunst. 1659 „T“ Pressfitting mit Innengewinde für Verbundrohre
Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde