Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1657SN _ Tee press fitting for multilayer pipes
TIEMME

1657SN _ Tee press fitting for multilayer pipes

Google-Übersetzung,

Geeignet für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitärsystemen, mit Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftssektor und generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mechanisch verformt wird, um die Abdichtung zu gewährleisten. Diese Verformung garantiert irreversible Verbindungen und ermöglicht somit die normgerechte Unterflurverlegung . Der Stahlteil ist durch einen Polymerring vom Messingteil getrennt, um galvanische Korrosion zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Formstück zu ermöglichen.

T-Stück-Pressverschraubung .
Erhältlich in Messing


Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Anschlussbedarf Ø 14 mm bis Ø 63 mm .


Produktpalette:
Art. 1650SN Außengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1651SN Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652SN Innengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre

Art. 1653-1661SN Doppel-Press-Winkelstück für Mehrschichtrohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654SN Winkelstück Außengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1655SN Winkelstück Innengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1656SN Wandanschluss-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Art. 1658SN „T“ Außengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1659SN „T“ Innengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz


Spezifikation
  • Art.1657SN
    Tee press fitting.
    Product range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1657SN_Tee-press-fitting_Raccordo-pressare-T
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003025
  • ETIM-NameFitting with 3 connections
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings