Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt installiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.
T -Pressverschraubung mit Innengewindeanschluss ISO 7 .
Erhältlich in Messing
Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss:
Rohre von Ø 14 mm bis Ø 63 mm .
Außengewinde von G1/2" (DN15) bis G1"1/2 (DN40) .
Produktionsspektrum:
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1651 Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1653-1661 Doppelwinkel-Pressverschraubung für mehrschichtige Rohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressverschraubung mit Innengewinde und 3-Loch-Flansch für Mehrschichtrohre
Art. 1657 „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde.