Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1660BPSN _ Elbow press fitting FEMALE for multi-layer pipe with loose nut and flat seals
TIEMME

1660BPSN _ Elbow press fitting FEMALE for multi-layer pipe with loose nut and flat seals

Google-Übersetzung,

Geeignet für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitärsystemen, mit Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftssektor und generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mechanisch verformt wird, um die Abdichtung zu gewährleisten. Diese Verformung garantiert irreversible Verbindungen und ermöglicht somit die normgerechte Unterflurverlegung . Der Stahlteil ist durch einen Polymerring vom Messingteil getrennt, um galvanische Korrosion zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Formstück zu ermöglichen.

Winkel-Pressverschraubung mit Innengewinde ISO 7.
Erhältlich in Messing

Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Anschlussbedarf:
Rohre von Ø 16 mm bis Ø 26 mm .
Innengewinde von G1/2" (DN15) bis G3/4" ( DN20 ) .


Produktpalette:
Art. 1650SN Außengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1651SN Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652SN Innengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre

Art. 1653-1661SN Doppel-Press-Winkelstück für Mehrschichtrohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654SN Winkelstück Außengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1656SN Wandanschluss-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Art. 1657SN „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658SN „T“ Außengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1659SN „T“ Innengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
Art. 2361-2371-2371B-2371N Kugelhahn mit Standardbohrung (Außen-/Innengewinde) und Aluminiumgriff
Art. 2311-2311N-2321-2321N Kugelhahn mit Vollbohrung (Außen-/Innengewinde) und Aluminiumgriff


Spezifikation
  • Art.1660BPSN
    Elbow press fitting with loose nut and flat seals with female thread
    Production range from Ø16 to Ø32 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1660BPSN_Elbow-female-fitting_Raccordo-curvo-femmina
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings