Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1664 _ Elbow press fitting female with bracket
TIEMME

1664 _ Elbow press fitting female with bracket

Google-Übersetzung,

Winkel-Pressfittings mit Halterung eignen sich für alle Arten von Sanitärsystemen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich .

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse, die mithilfe spezieller Zangen mechanisch verformt wird , um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt montiert werden. Ein Polymerring trennt den Stahlteil vom Messingteil, um galvanische Korrosion zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.

Winkel-Pressverschraubungen mit Halterung , Innengewinde ISO 7 .
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss:
Rohre Ø 16 mm und Ø 20 mm .
Innengewinde von G1/2" (DN15) bis 3/4" (DN20).


Produktionsspektrum:
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1651 Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr

Art. 1653-1661 Doppelwinkel-Pressverschraubung für mehrschichtige Rohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1676USM Doppelt gepresstes, gebogenes Fitting, Innengewinde mit 2-Loch-Flansch, U-förmig für Mehrschichtrohre

Art. 1657 „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde und Aluminiumgriff
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang, Innen-/Außengewinde und Aluminiumgriff

Spezifikation
  • Art.1664
    Elbow press fittings with bracket, female thread
    Production range from Ø16mm to  Ø20mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1664-Elbow-press-fitting-female-bracket_Raccordo-curvo-pressare-femmina-staffa
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeWALL SYSTEMS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC010162
  • ETIM-NameWall plate on bracket
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings