Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
    TIEMME

    1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18

    Google-Übersetzung,

    Verteiler (MAXIMA) werden im Allgemeinen in Verteilungsnetzen für Warm- und Kaltwasser eingesetzt .
    Dank ihrer Bauweise ermöglichen sie die parallele Versorgung von Warm- und/oder Kaltwasser und minimieren so die Lastverluste . Die Verteiler werden gemäß den geltenden Vorschriften gefertigt und sind hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der verwendeten Materialien sowie ihrer Abmessungen zertifiziert.

    Modularer Verteiler aus verchromtem Messing mit Absperrventil und Kennzeichnungsschildern

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Installationsbedarf von 2 bis 5 Metern.
    Größe G3/4" (DN20) oder G1" (DN25) mit Phasengewinde und Dichtung
    Mehrfache Ableitungen

    Auch in folgenden Versionen erhältlich:
    Art. 1876 Anschlüsse G3/4”x18 (Euroconus) und Achsabstand 36 mm
    Art. 1876K50 Anschlüsse 24x19 fil (Ø18) und Achsabstand 50 mm

    Produktionsspektrum:
    Art. 1866SH Größe G3/4” (DN20) in Gelbmessing
    Art. 1868SH Größe G1” (DN25) in Gelbmessing


    Ähnliche Produkte:
    Art. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
    Art. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohre mit Anschlüssen G1/2”x16 und G3/4”x18 (Euroconus)
    Art. 1435K Kompressionsverschraubung für PE-X-Rohre und Verbindungen G1/2"x16
    Art. 1436K Kompressionsverschraubung für Pe-X-Rohre und Verbindungen G3/4”x18 (Euroconus)

    Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
    Art. 1668 Pressfitting für mehrschichtige Rohre mit Anschlüssen G1/2”x16
    Art. 1635K Kompressionsverschraubung für mehrschichtige Rohre mit Anschlüssen G1/2”x16
    Art. 1666 Presssitz für mehrschichtige Rohre mit Anschluss G3/4”x18 (Euroconus)
    Art. 1636K Kompressionsverschraubung für mehrschichtige Rohre mit Anschluss G3/4”x18 (Euroconus)

    Art. 1812 Universalbox

    Art. 1939 Kasten, höhen- und breitenverstellbar

    Spezifikation
    • Art.1876K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷4 da G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1876K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷5 of 24x19 fil (Ø18) axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1876K-1876K36_MAXIMA-VERTI-Manifold-Collettore
    • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • ProduktgruppeSCREW MANIFOLDS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • ETIM-CodeEC010382
    • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
    • Klassifizierung35 20 13.19
    • Format2014TitelHydraulic Manifolds
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds