Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1898 _ Automatic air-purging valve with lower connection and horizontal drain
TIEMME

1898 _ Automatic air-purging valve with lower connection and horizontal drain

Google-Übersetzung,

Automatische Entlüftungsventile werden in Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt , um die in den Kreisläufen eingeschlossene Luft ohne manuellen Eingriff zu beseitigen .

Die eingeschlossene Luft könnte Geräuschprobleme verursachen und Komponenten beschädigen, wodurch die bessere Ausbeute von strahlenden Anschlussverbindungen beeinträchtigt wird. Sie zeichnen sich durch die hohe Spülluftkapazität und durch die Schutzkappe aus, die für den plötzlichen Ausbruch heißer Flüssigkeit nützlich ist.
Das Entlüftungsventil muss in vertikaler Position eingebaut werden.

Automatisches Entlüftungsventil, unterer Anschluss und vertikaler Ablauf, Außengewindeanschluss UNI ISO 228.
Auch in gelb vernickelter Ausführung erhältlich.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G3/8" (DN10) bis G1/2" (DN15) .



Produktionsbereich:
Kunst. 1896 Luftspülventil mit hoher Entlastungsleistung
Kunst. 1899 Entlüftungsventil mit seitlichem Anschluss und senkrechtem Ablauf
Kunst. 1900 Entlüftungsventil mit unterem Anschluss und senkrechtem Ablauf

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 3049KIT01 Endsatz für Verteiler
Kunst. 1901 Absperrventil
Kunst. 3873 - 3873BY modularer Verteiler "FLOOR"
Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"
Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"
Kunst. 5535G Pumpstation DN25 für Heizungsanlagen

Spezifikation
  • Art. 1898
    Automatic air-purging valve, lower connection and horizontal drain, male thread
    Production range from G3/8" (DN10) to G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: nickel plated brass CW617N
    Cap: ABS

    Maximum working temperature: 110°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Maximum unloading pressure: 4 bar
    Thread: Male ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1898_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • ProduktgruppeAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010047
  • ETIM-NameDe-aeration valve (CH)
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC