Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female
1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female
    TIEMME

    1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das automatische Sicherheitsventil wird verwendet, um Heizungs- und Sanitärsysteme zu schützen , das Auftreten von Überdruck zu vermeiden und automatisch Druckwerte in die Atmosphäre abzulassen, die höher sind als die der Einstellung des Ventils selbst.

    Automatische Sicherheitsventile arbeiten mit einem Ansprechdruck von 1,5 bis 10 bar.

    Sie können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden und immer die auf dem Ventil angegebene Durchflussrichtung beachten .

    Automatisches Sicherheitsventil, Innengewinde UNI ISO 228.

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G1" (DN25) .
    Auch in folgenden Versionen erhältlich:
    Kunst. 1917 - Zwischendruck von 1,5 bis 5 bar
    Kunst. 1927 - pressione intervento da 6 a 10 bar



    Produktionsbereich:
    Kunst. 1916 Sicherheitsventil mit Innengewinde und Kupferrohranschluss
    Kunst. 1918 - 1928 Sicherheitsventil mit Außen-/Innengewinde

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting Außengewinde für Verbundrohr
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

    Spezifikation
    • Art. 1917
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 1,5 and 5 bar
      Thread: Female ISO 228



      Art. 1927
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 6 and 10 bar
      Thread: Female ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1917-1927_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
    • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • ProduktgruppeSAFETY VALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011311
    • ETIM-NameSafety valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit