Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
    TIEMME

    3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded male /male and tangs

    4.7 von 5 Sternen4.7(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Selbstreinigende Filter mit Messingbecher und Gewindeenden männlich/männlich UNI ISO 228. Erhältlich mit oder ohne Endstück männlich UNI ISO 228.

    Der Filter ist am Eingang des Haushaltsnetzes, nach dem Zähler und vor dem eventuellen Druckminderer zu installieren, um die gesamte Installation vor Verunreinigungen zu schützen, die durch Wasser mitgeführt werden und das installierte Zubehör im Laufe der Zeit beschädigen könnten.

    Der selbstreinigende Filter muss in horizontaler Position installiert werden, vorausgesetzt, dass er an einer sichtbaren und zugänglichen Stelle platziert wird und die Wartungsarbeiten leicht durchgeführt werden können.

    Die Durchflussrichtung des Filters ist immer durch Markierungen auf dem Ventilkörper (Pfeile) vorgegeben.

    Erhältlich in einer Vielzahl von Größen ab G1/2" bis G1"1/4.

    Verfügbare Produkte:
    Kunst. 3135N - mit einem transparenten Polycarbonatbecher
    Kunst. 3131N - ohne Zapfen und Verbindung weiblich/männlich
    Kunst. 3136N - ohne Zapfen und Verbindung weiblich/männlich und mit einer transparenten Polycarbonatschale




    Spezifikation
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3130N-3135N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • ProduktgruppeFILTER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010357
    • ETIM-NameSelf-cleaning filter
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit