Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
    TIEMME

    2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das motorbetätigte Ventil kann für die Regelung und Aufzeichnung von Einzel- oder Mehrfachheizungssystemen mit alternativer Energie und von Systemen der allgemeinen Automatisierung verwendet werden.
    Diese Ventile haben die Funktion, die Wärmeträgerflüssigkeit abzufangen und ergeben die universellen Zonenventile, die in jeder Installationslösung einsetzbar sind. Möglichkeit der manuellen Bedienung.
    Anders als durch spezielle Markierungen auf dem Ventilkörper (Pfeile) angegeben, gibt es keine Ventilströmungsrichtung.

    Kugelhähne mit vollem Durchgang mit Sermotor mit Gewindeende Innen/Außen
    Erhältlich mit Sermotor, der auf das Ventil mit einer 90°-Drehung in eine Richtung wirkt, indem er sich von der Schließposition in die Öffnungsposition und umgekehrt bewegt

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Bedarf der Anschlussinstallation aus
    Art.2138 - G1/2" (DN15) und G1" 1/2 (DN40) mit männlichen/weiblichen Anschlüssen.
    Art.2133 - G3/4" (DN20) und G1" (DN25) mit Anschlüssen männlich/männlich.

    Verfügbare Produkte:
    Kunst. 2134 mit drei männlichen Anschlüssen.
    Kunst. 2137 mit drei männlichen Anschlüssen und Bypass.
    Kunst. 2136 mit vier männlichen Anschlüssen.
    Kunst. 2139 ohne Stellmotor.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2133-2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeMOTORIZED BALL VALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit