Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2134-2137 _ 3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.
TIEMME

2134-2137 _ 3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das motorbetätigte Ventil kann für die Regelung und Aufzeichnung von Einzel- oder Mehrfachheizungssystemen mit alternativer Energie und von Systemen der allgemeinen Automatisierung verwendet werden.
Diese Ventile haben die Funktion, die Wärmeträgerflüssigkeit abzufangen und ergeben die universellen Zonenventile, die in jeder Installationslösung einsetzbar sind. Möglichkeit der manuellen Bedienung.
Die Ventile Art. 2137 haben die Funktion des Abfangens und Abgleichs mit der Möglichkeit, direkt im Wärmekraftwerk oder an linearen Verteilern installiert zu werden.
Die Ventile Art. 2134 haben die Funktion des Abfangens und Umlenkens , um den Eintritt der Flüssigkeit von unten zu ermöglichen, indem sie sie nach rechts oder links oder umgekehrt leiten.
Diese Ventile müssen in Bezug auf den Wasserkreislauf installiert werden, der auf dem Körperventil durch einen Pfeil angezeigt wird.

Kugelhähne mit vollem Durchgang und Sermotor mit drei Außengewinden
Verfügbar mit Stellmotor, der auf das Ventil wirkt:
Art.2134 - Rotation um 180° in eine Richtung
Art.2137 - Drehung um 90° durch Bewegung von der Schließposition (Bypass) in die Öffnungsposition und umgekehrt.

Breites Sortiment verfügbar, für jeden Anschlussbedarf von G3/4" (DN20) bis G1" (DN25)

Verfügbare Produkte:
Kunst. 2133 mit zwei männlichen Anschlüssen.
Kunst. 2138 mit zwei männlichen/weiblichen Anschlüssen.
Kunst. 2136 mit vier männlichen Anschlüssen.
Kunst. 2139 ohne Stellmotor.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2134-2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeMOTORIZED BALL VALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011540
  • ETIM-NameThree way ball valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit