Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2133 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
    TIEMME

    2133 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das motorbetriebene Ventil kann zur Regelung und Aufzeichnung von Einzel- oder Mehrfachheizsystemen mit alternativer Energieversorgung sowie von allgemeinen Automatisierungssystemen eingesetzt werden.
    Dieses Ventil dient dem Absperren des Wärmeträgerfluids und ist daher als universelles Zonenventil für jede Installationslösung geeignet. Manuelle Betätigung möglich.
    Sofern nicht durch spezielle Markierungen (Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben, gibt es keine Durchflussrichtung des Ventils.

    Kugelhähne mit vollem Durchgang und Servomotor mit Gewindeanschluss (Innen-/Außengewinde)
    Erhältlich mit einem Sermotor, der das Ventil mit einer unidirektionalen 90°-Drehung betätigt, indem er sich von der Schließposition in die Öffnungsposition und umgekehrt bewegt.

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Bedarf an Anschlussinstallationen.
    Art.2133 - G3/4" (DN20) ein G1" (DN25) mit Stecker/Stecker-Anschlüssen.

    Verfügbare Produkte:
    Art. 2134 mit drei männlichen Verbindungen.
    Art. 2137 mit drei männlichen Verbindungen und Umgehung.
    Art. 2138 mit zwei Verbindungen zwischen Mann und Frau.
    Art. 2136 mit vier männlichen Verbindungen.
    Art. 2139 ohne Servomotor.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2133_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeMOTORIZED BALL VALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC